- News
- 得益于 Piab 的高效码垛解决方案,全新罐装产品得以实现快速营销
得益于 Piab 的高效码垛解决方案,罐装产品得以实现快速营销
发布于 2022/3/17

得益于 Piab 的 Kenos® 区域抓手,食品和饮料包装罐的码垛流程被大大缩短,无论包装的尺寸和重量如何。
得益于 Piab 基于真空的 Kenos® 区域抓手,机器码垛解决方案可提供全方位的功能。从罐装食品和饮料到糖果包装再到非包装食品,此海绵抓手可同时抓取多个包装并能够将纸衬片放置在产品堆层之间。可搬运众多尺寸和重量的包装产品。
由于 Kenos® 抓手可容错非精准放置,从而可实现高速码垛,即使包装单位未处于最佳位置。相应地,此解决方案不需要复杂的吸盘和机械抓手系统。得益于其模块化设计,该抓手可适应多种不同的尺寸和要求。
Kenos® 海绵抓具采用 Piab 的 COAX® 集成真空技术,由于其经过验证的高效真空生成和排气,该技术本身即代表着快速流程处理。海绵层的快速更换的特点可最大程度降低停机时间。得益于经过 FDA 批准的特别海绵,即使是未包装的食品也能直接被拣取并放入适当的包装中。