- News
- Piab的piFLOW®p真空输送机可安全输送速溶牛奶颗粒
Piab的piFLOW®p真空输送机可安全输送速溶牛奶颗粒

波兰乳制品生产商 Polmlek Raciaz 面临着速溶牛奶输送过程中颗粒破碎的问题。在Piab的piFLOW®p真空输送机中,他们找到了正在寻找的解决方案。配备具有高真空流量的喷射器,能够按计划调节速度以便保持颗粒状。
Polmlek集团–中波兰最大的100%控股乳品公司——Polmlek Raciaz,面临着生产线内运输速溶奶颗粒过程中不断出现质量问题,需要对它的系统进行现代化改造。流程中的鼓风机、螺杆和旋转阀未达到预期效果,导致常规产品损坏和浪费。
“由于我们已经在其他站点使用了两台Piab真空输送机,考虑到我们对Piab的波兰公司迄今为止提供服务的满意程度,我们决定用Piab的优质产品piFLOW® p真空输送机代替旧系统。”Polmlek Raciaz的技术经理Bogdan Graczyk解释说。
Piab 波兰的产品销售负责人Tadeusz Fobke补充道,“确认真空输送过程确实可以改善流程并避免颗粒的损坏,我们在内部演示单元内进行了测试,建立了必要参数以确保在Polmlek的流程平稳。”
除了解决产品质量的初始问题外,Piab的piFLOW®p真空输送机的排布还减少了所需人力,同时该过程所需监管较少。此外,由于减少了机器停机时间和维护要求,因此也可以提高生产量。
Piab的piFLOW®p粉末和散装固体输送机完全符合食品和制药行业的操作安全和卫生高标准 由电解抛光不锈钢制成,是符合美国FDA和EU 1935/2004法规的材料。而输送线选用由PU制成的抽吸软管。内部钢螺旋有助于最大程度地减少产品的静电荷或将转移到等电位连接。每个输送周期后,用过滤器气包清洁输送机上方的过滤器。设备控件位于独立的控制柜中。
piFLOW®p 输送机已通过ATEX灰尘和气体认证。典型的应用是粉末和颗粒的输送,成型-灌装-封口机,大袋的装卸,桶/袋的灌装和清空,研磨/筛分/混合机/搅拌机的灌装,片剂/易碎品的输送,在爆炸性环境中的应用,卫生应用或空间有限的地方。