- News
- 排名第一的物品拣取器:Piab 很高兴向您推出全新 MX 吸盘系列
排名第一的物品拣取器:Piab 很高兴向您推出全新 MX 吸盘系列
发布于 2021/3/16

排名第一的物品拣取器。该 MX 吸盘系列主要用于物流、仓储、电商和再回收领域的各类物品捡取。
MX 吸盘可适用于各类应用,如箱分拣、订单履行、箱子卸垛和包裹分拣。您不再需要在使用过程中为单独的产品更换抓手或吸盘。
这款多用途、高能效的吸盘对许多表面和材料都有极强的抓取能力。当使用较低真空流量时,该 MX 吸盘可产生硬密封,实现更具可持续性的能效输出。该 MX 吸盘为您提供 5 个直径尺寸选项:35 毫米、42 毫米、50 毫米、57 毫米和 65 毫米。且可与我们广泛的 piGRIP® 配件程序兼容,可按您的需求定制配件选项。为实现较高的安全性和可靠性,请选择铝制夹紧配件。
Piab 的 MX 吸盘是装运袋、纸板箱、回收物品、难以抓取的薄袋等的最佳选择。如您需要解决各类物品的广泛捡取用途时,则 MX 吸盘是满足您各类拣取需求的理想之选。
排名第一的物品拣取器的优点:
- 节能
出色的真空密封性能可减少高达 50% 的真空流量,从而减少通过缩小真空泵的压缩空气数量。与传统吸盘相比,MX 吸盘更有助于实现更可持续、能效更高的操作。 - 减少起皱影响
利用低真空液位设计(最适用于 30-40 -kPa / 9-12 -inHg 抓取),以避免表面凹陷/起皱,并最大程度实现再回首/再利用包装,输出更具可持续性的包装。 - 耐久的材料 - 拥有三重硬度计的 DURAFLEX®
MX 吸盘设计用于 DURAFLEX®,后者是 Piab 使用寿命最长的材料,已经过 750,000 多个周期的正向测试。此材料拥有橡胶的弹性、聚氨酯的优异耐磨性,并拥有出色的弹性记忆和“无痕迹”性能。 - 智能设计
MX 吸盘采用 Piab 智能吸盘设计,拥有出色的密封功能,特别是低真空液位情况下。MX 吸盘还可用于处理各类几何形状和表面纹理的物体。对于较困难的对象捡取,可节省高达 50% 的真空流量,同时实现安全坚固的抓力。
MX 吸盘完美契合 piCOBOT® 等小容量真空系统,或具有容量问题的真空系统,诸如由于压缩空气压力波动;或由于产品变化产生的明显系统泄漏。
- 柔软的超薄吸唇能够提供卓越的真空密封能力。
- 坚固且易于折叠的波纹管可在动态抓地力中产生强大的保持力,具有较高加速度,并且需要水平补偿
- 稳固的颈部可确保安全而坚固的接口,能够匹配多种附件选项,包括铝制夹具附件。