新设计

新设计

新设计

新设计

新设计

新设计

特性
- 更高的码垛输出 - 抓取表面设计为覆盖多个区域,允许在每个循环中处理不同尺寸的箱子或多个箱子。
- 最大协作机器人范围 – 轻量化和偏心设计将协作机器人的范围延长最多100毫米。
- 最大处理速度 - 集成的piCOMPACT®23智能阀单元允许极快的响应时间,提高了吞吐量。
- 高能效 - 配备COAX®真空生成技术,减少空气消耗,同时确保在最大负载下的安全提升能力。
- 一个末端执行器而不是多个 - 对于不同的配置,例如更换产品时,只需将下部吸盘从泡沫更换为吸盘或反之亦然。
- 用户友好 - 提供用于UR协作机器人(E系列和CB系列)和Rocketfarm码垛软件PALLY的即插即用软件和接口(不包括软件)。
- 适用于所有 - 提供通用电气接口,具有多种机械接口选项,以适应符合ISO 9409-1标准的其他协作机器人或小型工业机器人。