- 机器人和 Cobot 抓取解决方案
- 合作机器人 (Cobot) 和机器人抓具
- piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L 是一款功能强大的真空泵装置,即使在恶劣的环境中也能最大限度地利用协作机器人/小型机器人的最大 16 kg 的容量。它可以在包装、码垛、零件组装或机器维护中实现快速移动以提高生产力。它的设计具有最高的灵活性,可以处理各种各样的物品,它可以配备各种夹具单元——从 Piab 标准或定制系列解决方案到内部开发。

显示 5 个产品