特性
- 轻巧的设计,结构高度低,性能卓越,可靠性高。
- 符合 IP65 标准,可在恶劣环境中使用。
- 轻松接触重要部件,简化清洁。
- 使用多达四个 COAX® SX42 发生器,可实现高达 16 kg (35 lbs) 的有效载荷,功能超强。
- 为协作机器人提供即插即用的软件和接口,适用于 UR(E 系列和 CB 系列)、Fanuc(LR 系列、CR 系列和 CRX 系列)以及 。
- 通用电气接口具有多种安装选项,适合任何其他协作机器人或小型工业机器人。
- 配备各种功能和尺寸不同的全适应性抓手,从 Piab 标准或定制系列解决方案到内部开发。