汽车冲压车间、车体车间和装配
piSAFE®
订货号: piSAFE® - VSV
piSAFE
®
真空安全阀
piSAFE® VSV 是与独立真空发生器一起使用的安全装置。它包含一个独特的真空安全止回阀 (VSV),可在真空关闭或系统或电源出现故障时保持密封应用中的真空度。为快速释放提升的物体,该装置可选择使用压缩空气吹气或使用节能的大气压进气口。
配置
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
下载
通过电子邮件分享
特性
功能与 piSAFE® 完全相同,但没有集成真空发生器装置。
与任何需要更高安全性的密封应用中的中央真空系统兼容。
提供两种可能的快速释放功能:吹气 (BO) 止回阀或大气快速释放 (AQR) 止回阀,常闭 (NC) 以节约能源。
这些释放功能可轻松互换。
可以安装在 piSAFE® 快速连接安装支架上,无需使用任何工具。
完全无硅产品。
行业
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较