汽车冲压车间、车体车间和装配
piSAFE®
订货号: piSAFE® - VSV Mini
piSAFE
®
微型真空安全阀
piSAFE® VSV MINI 是一款结构极为紧凑的真空安全装置,用于在真空关闭的情况下仍需牢靠抓取被提升物体的密封应用中,与外置真空发生器配合使用。piSAFE® VSV MINI 可安装在机器人应用中的任何选定型材上,也可独立安装,用于固定吸盘,还可与缓冲杆或延长装置一起使用。
配置
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
下载
通过电子邮件分享
特性
通过吹气 (BO) 止回阀实现快速释放功能。
如果首选大气压释放功能,则应选择更大型号的 piSAFE® VSV。
通过螺丝或 G3/8" 螺纹安装到已使用的型材上。可选择将吸盘、缓冲杆或其他延长装置连接到设备上。
吹气止回阀由两个螺旋销固定到位。
完全无硅产品。
行业
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较