框架连接器
订货号: 0214205
4 种类
EVG 25/100 X Straight Connector Plate
Profile is connected end to end.Can be used to brace L connectors on wide profile.Forms a rigid connection.*Note: Includes screws and channel nuts.
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0214205
EVG 25/100 X Straight Connector Plate
0214206
EVG 25/50 X Straight Connector Plate
0214207
EVG 25/75 X Straight Connector Plate
0214208
EVG 40/160 JX Straight Connector Plate
显示全部 (4)
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较