框架连接器
订货号: 0214219
2 种类
EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate
Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0214219
EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate
0214220
EVW 0-90 X 0-90 Degree Connector Plate
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较