框架型材
订货号: 0213268
3 种类
AR16 x 3圆形铝型材
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213268
AR16 x 3圆形铝型材
0213269
AR25 x 5圆形铝型材
0213270
AR40 x 4圆形铝型材
特性
铝管采用特殊的铝合金材料制成,
并且能够承受较大的冲击力。
中间长度可用。
标准长度为2000 mm。
关于合适的密封盖,请参阅VSK25和VSK40。
表面经过精炼/阳极氧化处理。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较