建议

分类

产品

内容

L04-00-10 Union Elbow - 1
订货号: 0214512
3 种类

L04-00-10 Union Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • L04-00-10 Union Elbow
    0214512
  • L06-00-10 Union Elbow
    0214515
  • L08-00-10 Union Elbow
    0214516

比较产品

已添加 0 个物品
比较