特殊气缸
订货号: 0213440
4 种类
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213440
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
0213441
KZG-ECDQMB32-20紧凑型气缸导向
0213442
KZG-ECDQMB32-25紧凑型气缸导向
0213443
KZG-ECDQMB32-40紧凑型气缸导向
显示全部 (4)
特性
根据需要提供更加紧凑的气缸。
关于气缸传感器的信息,请参见第FB-ESG-D4页。
关于气缸适配器,请参阅ZA - ECDQ2B32 - G和ZA - ECDQ2B40 - W.
吸盘适配器请参阅页面SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8和ZA - ECDQ2B32 - G.
连接螺纹G1 / 8”。
回程可以是无限可变的。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较