浇口/零件夹具
订货号: 0213191
15 种类
GRZ 10-12浇口/零件钳,带滚花钳口
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213191
GRZ 10-12浇口/零件钳,带滚花钳口
0213197
GRZ 10-12 ST浇口/零件钳,带锯齿钳口
0213203
GRZ 10-12 NP浇口/零件钳,带丁晴橡胶衬垫钳口
0213397
GRZ 10-12 C-P浇口/零件钳,带滚花图案钳口和PNP传感器
0213398
GRZ 10-12 C-P8浇口/零件钳,带滚花图案钳口和带插头的PNP传感器
0213399
GRZ 10-12 C-N浇口/零件钳,带滚花图案钳口和NPN传感器
0213418
GRZ 10-12 C-N8直浇口/零件钳,带滚花钳口和带插头的NPN传感器
0213742
GRZ 10-12 STC-P浇口/零件钳,带锯齿钳口,带PNP传感器
0213743
GRZ 10-12 STC-P8浇口/零件钳,带锯齿钳口,带PNP传感器带插头
0213744
GRZ 10-12 STC-N浇口/零件钳,带NPN传感器的锯齿钳口
0213745
GRZ 10-12 STC-N8直浇口/零件钳,带锯齿钳口,NPN传感器带插头
0213754
GRZ 10-12 NPC-P浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和PNP传感器
0213755
GRZ 10-12 NPC-P8浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和带插头的PNP传感器
0213765
GRZ 10-12 NPC-N浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和NPN传感器
0213766
GRZ 10-12 NPC-N8浇口/零件钳,带有填充丁腈的钳口和带塞子的NPN传感器
显示全部 (15)
特性
标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以更好地抓住浇口/部件。
单行程弹簧复位功能。
与SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统完全兼容。
阳极氧化处理。
要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
要求 - 过滤过的干燥空气。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较