种类
- 0213192
- 0213198
- 0213204
- 0213209
- 0213437
- 0213462
- 0213463
- 0213465
- 0213773
- 0213992
- 0213771
- 0213772
- 0213769
- 0213770
- 0213767
- 0213768
- 0213748
- 0213749
- 0213746
- 0213747
特性
- 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以实现浇口/部件的更佳握持。
- 单动弹簧复位功能。
- 完全兼容SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统。
- 阳极氧化处理。
- 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
- 要求 - 过滤过的干燥空气。
尺寸 DWG
直径
20 mm
高度
13 mm
高度
25 mm
长度
73 mm
长度
24 mm
长度
24 mm
螺纹
G 1/8 in
宽度
25 mm
宽度
32 mm
宽度
23 mm
宽度
13 mm
宽度
25 mm
EOAT (机器人末端工具)
力
65 N
通用
最小重量
141 - 141 g
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF