浇口/零件夹具
订货号: 0213337
7 种类
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213337
GZK20-10-10带滚花图案钳口的浇口/零件钳
0213338
GZK20-41-41浇口/零件钳,长钳口
0213339
GZK20-50-50浇口/零件钳,带锯齿钳口
0213340
GZK20-60-60浇口/零件钳,带填充钳口
0213341
GZK20-10-90浇口/零件钳,带滚花图案钳口和传感器
0213342
GZK20-41-91浇口/零件钳,带有长钳口和传感器
0213343
GZK20-50-90浇口/零件钳,带锯齿钳口和传感器
显示全部 (7)
特性
当工作压力为6 bar时,负载保持为95N。
关于合适的夹钳,适配器参见GZA20和GZA25。
气动连接G1 / 8“”(正面和侧面皆有可能)。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较