种类
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
特性
- 两个活塞的钳口运动。
- 无内部恢复弹簧,因此不会失去动力。
- 各式各样的钳口能够彼此相互组合。
- 安装直径D = 20 mm或M17 x 1
- 与普通产品100%兼容。
- 所有组件均经过阳极氧化处理,具有出色的滑动性能和最佳的磨损保护功能。
- 带2 m电缆的传感器(-90 / -91版本)。
- 传感器采用0.3 m电缆和M8连接器(-95版本)。
- 通过松开安全帽,轻松切换钳口。
尺寸 DWG
直径
20 mm
直径
M17x1
高度
127.5 mm
高度
60 mm
高度
60 mm
长度
35 mm
长度
26.5 mm
长度
39 mm
螺纹
M17x1 in
宽度
25 mm
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF