建议

分类

产品

内容

订货号: 0213351
8 种类

GZ20-AS50-41-96浇口/零件钳,带有长钳口和传感器

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

特性

  • 两个活塞的钳口运动。
  • 无内部恢复弹簧,因此不会失去动力。
  • 各式各样的钳口能够彼此相互组合。
  • 安装直径D = 20 mm或M17 x 1
  • 与普通产品100%兼容。
  • 所有组件均经过阳极氧化处理,具有出色的滑动性能和最佳的磨损保护功能。
  • 带2 m电缆的传感器(-90 / -91版本)。
  • 传感器采用0.3 m电缆和M8连接器(-95版本)。
  • 通过松开安全帽,轻松切换钳口。

比较产品

已添加 0 个物品
比较