浇口/零件夹具
订货号: 0213359
6 种类
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213359
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
0213360
GZE321010-DH3020-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
0213361
GZE326060-DH2010-25浇口/零件钳,带衬垫钳口和双行程
0213362
GZE326060-DH3020-25浇口/零件钳,带衬垫钳口和双行程
0213363
GZE321090-DH2010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口,双行程和传感器
0213364
GZE321090-DH3020-25带浇口钳口,双行程和传感器的浇口/零件钳
显示全部 (6)
特性
双冲程重型解决方案。
当工作压力为6bar时,负载保持为375N/265N。
对于距离夹持,请参阅DK16。
其他冲程按照需求提供。
气动连接G1/8" / M5。
连接直径25 mm。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较