建议

分类

产品

内容

订货号: 0213360
6 种类

GZE321010-DH3020-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213359
  • 0213360
  • 0213361
  • 0213362
  • 0213363
  • 0213364

特性

  • 双冲程重型解决方案。
  • 当工作压力为6bar时,负载保持为375N/265N。
  • 对于距离夹持,请参阅DK16。
  • 其他冲程按照需求提供。
  • 气动连接G1/8" / M5。
  • 连接直径25 mm。

比较产品

已添加 0 个物品
比较