浇口/零件夹具
订货号: 0213390
2 种类
FB-BI2-Q5、5-AP6X电感式传感器
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213390
FB-BI2-Q5、5-AP6X电感式传感器
0213391
FB-BI2-Q5、5-AP6X03PS电感式传感器
特性
电感式传感器
长方体
高度= 5.5 mm
顶部活动表面
塑料、聚丙烯
DC3线、10...30 VDC、连接、PNP输出、电缆连接
电缆长度:2 m
参考开关距离:2 mm,冲洗
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较