跳至内容
看起来您的浏览器不支持 JavaScript,或者您已关闭 JavaScript。JavaScript 是为了给您提供最好的体验而需要的。
Feedback
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop
产品及解决方案
行业
我们的技术
下载
收藏夹
登录
建议
分类
产品
内容
显示所有结果
机器人臂端工具 (EOAT) 部件
塑料注塑成型
浇口/零件夹具
订货号: 0213404
4 种类
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213404
GZ25-AS55-00-00夹持钳平口钳口
0213405
GZ25-AS55-10-10夹持钳标准钳口
0213406
GZ25-AS55-10-95夹持钳标准钳口/传感器钳口
0213407
GZ25-AS55-60-60夹持钳标准钳口,贴胶
显示全部 (4)
特性
两个活塞的钳口运动。
无内部恢复弹簧,因此不会失去动力。
各式各样的钳口能够彼此相互组合。
可以对钳口进行位置查询。
安装直径D = 20 mm或M17 x 1
与普通产品100%兼容。
所有组件均经过阳极氧化处理,具有出色的滑动性能和最佳的磨损保护功能。
带2 m电缆的传感器(-90/-91版本)。
传感器采用0.3 m电缆和M8连接器(-95版本)。
通过松开安全帽,轻松切换钳口。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较