浇口/零件夹具
订货号: 0213408
4 种类
GZE321010-EH10-25夹具装置,单冲程
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213408
GZE321010-EH10-25夹具装置,单冲程
0213409
GZE321010-EH20-25夹具装置,单冲程
0213410
GZE326060-EH10-25夹具装置,单冲程
0213411
GZE326060-EH20-25夹具装置,单冲程
显示全部 (4)
特性
单冲程重型解决方案。
当工作压力为6bar时,负载保持为375N/265N。
对于距离夹持,请参阅DK16。
其他冲程按照需求提供。
气动连接G1/8" / M5。
连接直径25 mm。
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较