种类
- 0214348
- 0214349
- 0214350
特性
- Ideal for gripping fabric or mesh.
- Normally used in insert molding applications.
- Adjustable needle length.
- Replacement needles also available.
- *Includes sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
- Requirements:
- Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requires filtered dry air.
性能
耗气量
1,13 Nl/s
尺寸 DWG
直径
56 mm
长度
25 mm
长度
81 mm
长度
40 mm
长度
84 mm
通用
最大重量
722 g
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF