- 成功案例
- 使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池
使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池

Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。
意大利自动化专家 Gruppo Esea 负责为一家大型汽车电池制造商的码垛流程设计一套安全的拾取和放置系统。
“我们立即找到了 Piab,我们已经与他们在各种应用的自动化项目上进行了长期合作,我们确信我们将为客户找到最佳的解决方案。Piab 的技术人员总是知道如何以最佳方式支持我们,以最先进的解决方案满足我们的要求”,Gruppo Eseas 的首席执行官 Alessandro Liberatore 说。
Gruppo Eseas 的解决方案支持输送带系统的末端,在该输送带系统中,成品汽车电池在被传送到码垛区之前被清洗和检查。最小的电池尺寸为 100 x 200 x 300 mm,重量为 15 kg,而最大的电池尺寸为 350 x 650 x 700 mm,重量高达 270 kg。
该码垛系统基于 Gruppo Esea 建造的笛卡尔龙门架,可单独拾取每个电池并将其释放到托盘上,托盘尺寸为 1100 x 800 x 153 毫米,电池在托盘上以棋盘图案排列。
托盘的构成从最小电池的 24 个单元到最大电池的 4 个单元不等。装满电池后,托盘将离开生产线,并准备运送给最终客户。
Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘可实现安全的拣选、移动和释放。以下类型的 30 个单元正在使用中:
- OBF 50x140 P(聚氨酯)
- BFFT 70 P(聚氨酯)
- BFFT 50 P(聚氨酯)。
该生产线还配备了一个机械系统,在发生气动或电源故障时具有防坠落功能。
“清洗周期结束时的电池是潮湿的,因此很难拾取和搬运。而 Piab 的摩擦吸盘可以解决这些困难,无论搬运的电池类型如何,都能确保最大程度的过程安全性”,负责该项目的 Gruppo Esea 机械设计师 Gianfranco Vitale 总结道。
自安装新系统以来,该工厂可以每分钟搬运一个电瓶(包括清洗周期),这相当于每天托盘上约有 600 个电池。
Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘由一种特殊的材料制成,结合了橡胶的弹性和聚氨酯的强度。这种材料使吸盘不会在所搬运的物体上留下痕迹,并且即使在数十万次循环之后也具有出色的弹性记忆力。这些吸盘是搬运表面油性或潮湿的物体以及表面干燥的物体的理想之选。它们能够承受较高的剪切力,通常比传统吸盘高 3-5 倍,并且无论方向如何,都能实现出色的抓取。
Gruppo Esea
自 1980 年以来,Gruppo Esea 一直是工业自动化领域的领先公司,为各种应用和行业设计和构建系统。迄今为止,该公司已实现数以千计的定制交钥匙解决方案,旨在确保快速增长和改进生产流程。随着世界市场创新理念的不断普及,Grupo Esea 稳步吸引了越来越多的满意客户。
有关更多信息
Paolo Santi,高级营销活动专家
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy