建议

分类

产品

内容

  • 成功案例
  • 降低产品跌落风险,提升机器人工作效率70%

降低产品跌落风险,提升机器人工作效率70%

发布于 2016/2/28
降低产品跌落风险,提升机器人工作效率70%

背景

一家大型国际化OEM厂商面临一项挑战:使用吸盘(Piab竞争对手产品)提升/搬运产品(装载带包装零食的椭圆形柱状包袋)时,吸盘在很短时间内就出现严重磨损,导致真空度下降进而造成产品跌落。为此,该厂商联系le Piab寻求技术支持,希望找到一种全新的吸盘以降低产品跌落风险,最终提高生产效率。

解决方案

经过广泛测试和验证后,这家OEM厂商最终决定为包装生产线上的所有FlexPicker机器人都安装Piab的DURAFLEX® RB20x45P矩形吸盘。RB20x40P矩形吸盘采用Piab专门研发的DURAFLEX®材料制成,集橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性于一身,适用于提升/搬运表面狭长的工件和物体,能够提供最大提升力,确保安全抓取,还特别适用于塑性流包装中的产品(例如糖果)拾取应用。此外,OEM厂商还采用了Piab的COAX® MINI 真空发生管作为真空源,保障生产线实现不间断的可靠运营。

结果

采用RB20x45P吸盘和COAX®真空发生技术后,OEM厂商显著降低了产品跌落风险,生产效率提升高达70%。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较