- 成功案例
- 欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍
欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍

Piab 与意大利 CFT Group 的成功合作促成了真空驱动的定制解决方案,使番茄酱生产线的生产率翻了一番。
在番茄加工制酱这一领域,一家曾与 CFT Group 在澳大利亚进行项目合作的欧洲跨国公司在其包装机械方面遇到了重大挑战。该设备对于食品服务和罐头行业至关重要,但经常受到产品损失和损坏的困扰。
番茄酱加工过程包括在高温下无菌灌装聚乙烯小袋,随后将其冷却至约 40°C。在装箱之前,这些小袋会被贴上标签或喷墨标记。然而,该生产线需要大规模升级才能将其生产率提高一倍,以适应大约一百种不同的装袋形式。这些形式重量从 1.5 kg 到 7 kg 不等,粘度从凝胶到液体不等。一个关键要求是保持牢固的抓握而不使包装袋变形,因为二级多袋包装需要精确插入,以消除纸箱内的空白空间,确保最佳的包装盒填充。
为了应对这些挑战,CFT Group 在现有设备基础上引入了新的双包装生产线,并配备了一个为两条生产线服务的最终码垛机作为辅助。此次升级的重要基础是采用两个 Kenos® KVGL 抓手,均配备了 Piab Group 的 piGRIP® BGI48 吸盘。
这些抓手有两种尺寸,配有工具更换装置:
- KVGL 220x200 mm,适用于搬运重量为 1.5 至 3 kg 的小袋
- KVGL 330x220 mm,适用于搬运 4 至 7 kg 的小袋。
尽管客户最初对抓握质量和吸盘耐用性存在担忧,但Kenos® 提供的测试和演示视频成为了决定性因素。
“与传统的罩式解决方案不同,配备 piGRIP® BGI48 吸盘的 Kenos® KVGL 抓手可实现安全搬运,而不会使小袋变形,”CFT Group 机械协调员兼项目经理 Luigi Diani 解释道。“对于真空发生,Piab 的 COAX® 发生器已集成到 KVGL 抓手中:小抓手中有四个真空发生管,大抓手中有八个真空发生管。这项创新使客户能够放弃使用外部真空发生器,从而节省大量能源。”
吹气系统可确保抓手保持清洁,得益于 Kenos® 和 Piab Group 的技术,维护抓取系统变得非常简单。
Luigi Diani 补充道:“Kenos® 技术人员的及时协助以及 Piab Italia 官方经销商 CCRE 的 Chiara Nannicini 提供的咨询服务为该项目增加了巨大的价值。Piab Group 和 CFT Group 之间的合作促进了高度定制化和高效解决方案的开发,能够满足我们客户的所有需求。”
Kenos® 真空抓取系统简化了食品和包装行业的搬运。它们专为多功能性而设计,可处理不同形状、尺寸和材料的多种物体。这些系统提供集成或外部真空发生选项。KVGL 模式在包装领域脱颖而出,提供针对特定需求量身定制的适应性解决方案。
piGRIP® 是一种独特的可配置吸盘概念,其各个部件经过单独优化,能够支持不同类型物体或表面的抓取、提升和水平补偿,以实现快速且安全的移动。
COAX® 真空技术由于其高初始流量而具有安全、快速的抓握能力,可降低能耗。即使在供应压力低或有波动的情况下,它也表现良好。Fraunhofer Institute 的测试表明,与竞争对手相比,Piab 发生器使用的压缩空气要少得多,从而降低了压缩空气供应成本和总生产成本。
CFT Group
CFT Group 是一家成立于 1945 年的意大利跨国公司,擅长机械和工厂设备的设计、生产和安装。该公司为各种食品、创新包装解决方案和最先进的光学分拣系统提供先进的加工技术。CFT Group 以技术创新和产品质量而闻名,专注于客户需求,提供完整和集成的解决方案,通过定制工程和定制项目优化生产效率。
有关更多信息
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com