建议

分类

产品

内容

摩擦吸盘可以提升33%的冲压产量

发布于 2017/5/18
摩擦吸盘可以提升33%的冲压产量

背景

客户正在冲压机上传送货车外门用的金属板。目前其他厂商的吸盘总会产生粘滞,或者耗费过多时间用来排气,导致工件无法正确定位在冲压机内部。冲压机每分钟可冲压10次(SPM)。客户希望提高生产效率。

解决方案

客户决定尝试Piab的DCF摩擦吸盘。这些吸盘针对凸或凹的油性表面进行了特别设计,例如弯曲的外车门表面。它们由长寿命的DURAFLEX®聚氨酯制成,吸盘的正常磨损不会影响它们的长期剪切力特性。由于DURAFLEX®不会吸收油脂,因此不会像竞争对手的吸盘那样产生粘滞。DCF吸盘的内部容积更小,因此客户可以加快冲压机的速度,提供生产效率。

结果

Piab DCF摩擦吸盘释放部件的速度比竞争对手的吸盘更快,使冲压机的速度从每分钟冲压10次提升到每分钟可冲压13次。这使其能够在2小时15分钟内完成1800个部件,而竞争对手的吸盘则需要3小时。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较