- 成功案例
- 提高集装箱包装和码垛效率。
提高集装箱包装和码垛效率。

Eklego 使用 Piab KVG 和 KVGL 系列 Kenos® 抓手,设计并制造先进的生产线末端系统,此类系统可根据流程要求和客户需求处理不同类型的集装箱。
Eklego 共安装了 4 个 Piab 抓手:2 个 Kenos® KVG60、1 个 Kenos® KVG120 和 1 个 Kenos® KVGL。
Kenos® KVG 抓手可处理用收缩膜包裹的不同尺寸及表面光洁度的圆柱形部件/组件(纸张、热敏纸等)。从输送带上取下再放入纸箱中,自动完成早期的手动处理流程。
据客户的具体订单需求,自动化系统可激活 Kenos® KVG60 抓手,抓取单个包装,或激活Kenos® KVG120 系统抓取 n.2 个包装。
然后,封闭箱子并贴上胶带,每分钟输出 2 个箱子。
随后,Kenos® KVGL 抓手抓取箱子,将箱子放在生产线末端的托盘上。处理不同尺寸且重量不超过 30 kg 的箱子。总计可操纵 19 种不同的形式。
Eklego 技术经理和负责人 Angelo Bertazzolo 表示:“使用 Piab 之前,抓取的可靠性十分不理想,尤其是搬运那些需要旋转 180°的又大又重的箱子。”
“在 Piab 解决方案的帮助下,我们可以将生产效率提高 30%。我们还试用过另一家供应商的海绵抓手,性能还不错,但无法保证同等的安全性。从价格角度而言,Piab 产品价格略高,但性能和技术支持优势可以弥补多出的投资成本。我们对采用的解决方案、Piab 技术人员和 Piab 授权分销商Europair 的响应速度非常满意,未来我们还会继续开展项目合作,”Angelo Bertazzolo 补充道。
Piab 的 Kenos® 真空抓取系统可简化各行各业以及很多应用领域中的搬运流程。这是一款多功能系统,通过设计的海绵抓手或吸盘,搬运各种不同形状、尺寸和材料的物体。Kenos® 抓手系统可配备集成式真空发生器,例如 Eklego 安装的抓手,采用了 Piab COAX® 多级真空发生器。Kenos 抓手系统也可以配备预先处置的外部真空发生装置,例如使用侧通道鼓风机泵。
Kenos® KVG 系列共包含 2 种宽度型号:KVG60 和 KVG120。抓手的长度、海绵或吸盘钻孔类型、内部技术类型(自适应止回阀或校准孔)或真空发生器完全可配置,支持搬运从家具到包装等不同行业的各类物体。点击此处阅读更多关于产品的信息。
Kenos® KVGL 系列主要设计用于搬运箱子。KVGL 抓手完全可配置,采用海绵安装系统,发生磨损后可快速更换,无需专业维护或工具,从而提高机器人的生产力。点击此处阅读更多关于产品的信息。
Piab 的 COAX® 真空发生技术最大程度减少了能源消耗,并提供安全而快速的抓取,这得益于它较高的初始真空流量。即使供气压力低或有波动,泵单元也可以带来较高的效率。这一点已在德国德累斯顿的弗劳恩霍夫机器工具和成型技术研究所 (Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU) 的独立对比测试中得到了验证。这些测试都表明,相对于其他制造商的真空发生器,Piab 真空发生器获得同样效果所需的压缩空气要少得多。据此,其可不断降低压缩空气成本,从而降低整个制造成本。
Eklego Srl
Eklego 是一家成立于 2018 年的年轻公司,积极致力于开发、设计和制造有关自动化、视觉和机器人的系统,侧重满足灵活性、效率和可持续性要求。
Eklego 员工在不同行业的跨国公司担任过工程和制造职务,积累了丰富的经验,因而公司能够为客户提供定制应用程序和解决方案。此外,Eklego 还与战略供应商签订商业协议,能够针对很多应用领域提供不可复制的独特解决方案。
Eklego 专业提供定制包装机、具有机器人和视觉控制功能的自动卸货设备、码垛机器人装置、拾取和放置解决方案。
关于更多信息
Paolo Santi,高级营销活动专家
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy