建议

分类

产品

内容

  • 成功案例
  • 安全至上 — 化学公司选择Piab真空输送机

安全至上 — 化学公司选择Piab真空输送机

发布于 2016/3/2
安全至上 — 化学公司选择Piab真空输送机

背景

在一家为先进材料生产化学品和其他物料的化学公司里,生产流程中的重要一环是将衣康酸输送到反应釜。以前,客户的方法是将装载物料的超大包袋提升到距离地面6米(20英尺)高的反应釜进料口位置,然后安排工作人员站在包袋附近和下方,打开包袋,通过计量工具将精确数量的物料填充到反应釜中。这一过程非常耗时,极易产生粉尘,工作人员操作极为不便且时刻暴露在危险之下。

解决方法

客户希望找到一种理想的提升和输送系统,高效地从散装包袋中抽吸粉末/颗粒物料,然后通过Piab真空输送机输送到指定位置,最后由输送机下方的分流阀配送至反应釜。Piab进料适配器可以从散装包袋卸载机中快速拾取/抽吸物料。因此,Piab为客户提供的新系统方案由一个地板式散装包袋卸载机、一个进料适配器、一个分流阀、一台piFLOW®p真空输送机组成,能够将地面上的物料快速、安全地输送到反应釜,最大限度改善工作环境。 

结果

基于Piab丰富的成功案例和应用经验以及其他定性标准,客户最后决定选择Piab作为合作伙伴。Piab产品出色的防尘设计有效降低了产品损耗和浪费,为工作人员带来一个洁净、安全的工作环境;进料适配器支持客户直接从散装包袋卸载机中抽吸物料,由此简化了员工工作,降低了人力需求,提高了应用安全性;气动真空输送机仅具有最少数量的活动部件和最低维护需求,由此确保了最高工作可靠性,避免意外停机。所有这些产品和组件的目的只有一个,就是以流程自动化改善流程安全(添加Piab输送机)。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较