建议

分类

产品

内容

  • 成功案例
  • SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

发布于 2016/6/21
SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

背景

SAR是内置真空发生器的构建机器人(单级真空发生器)。他们联系Piab以寻找可改进产品的解决方案。采用了PIAB真空产品,当前的设置可以减少空气的用量,避免管道压力下降。客户表示,现在,他们的产品盈利性更好,并且可以按其机器人的最高速度运行。

解决方案

我们建议客户使用piCOMPACT®10X真空发生器以及M8连接器。客户安装了24台Piab真空发生器,替换了之前Piab竞争对手提供的16台装置。piCOMPACT®真空发生器体积小巧,所以24台Piab真空发生器占用的空间和之前16台装置的一样大。piCOMPACT®真空发生器内置了世界上最高效的真空发生装置——COAX®真空发生管。这意味着机器人上安装的气体管道能够完美运行,顺利为24台Piab真空发生器提供运行所需的压缩空气。piCOMPACT®真空发生器只需要3.5bar的进气压力就可以正常工作。此外,piCOMPACT®10X真空发生器内部的传感器与竞争对手产品相比速度也有了明显提升,这意味着信号能够更快速地反馈至机器人,意味着更短响应时间和最高的生产效率。

结果

客户能够完全发挥机器人的全部潜力,并且节约50%的气体。同时,由于采用了M8连接器,每台真空发生器只需要一根电缆即可,安装速度也大大加快——竞争对手的产品中,每台真空发生器需要两根电缆。最后,piCOMPACT®10X真空发生器的工作噪音更低,这有力地改善了客户的工作环境。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较