- 成功案例
- 带预分离器的piFLOW®t片剂真空输送机大幅降低片剂破碎风险!
带预分离器的piFLOW®t片剂真空输送机大幅降低片剂破碎风险!
发布于 2016/11/29
背景
德国的一家大型制药公司在输送对乙酰氨基酚片时面临很多问题,其中最大的一个问题就是药片经常在输送过程中发生破碎,这极大地影响了最终用户(例如患者)对产品的满意度。
此外,在手动向输送周转容器或泡罩包装机的漏斗填充药片时,不可避免地会产生大量的粉尘堆积,进而严重地污染了生产环境。
解决方案
Piab的piFLOW®t 片剂真空输送机配备了一个预分离器,能够使药片温和地进入输送机。得益于恒定的灵活可控的低速输送、有效消除所有尖锐边缘这两大优秀特性,配备了piGENTLE™ 控制系统的piFLOW®t真空输送机实现了温和的片剂输送,任何片剂都不会发生破裂。
结果
客户对Piab的专业化解决方案十分满意,在正确部署了piFLOW®t片剂输送机后,终于成功实现了安全输送,大幅降低了生产损耗和浪费。
值得一提的是,piFLOW®t真空输送机设计紧凑,易于清洗,这同样使之赢得了客户的信赖。
最后,粉尘堆积问题也得到了妥善解决,彻底消灭了生产车间以及泡罩包装中的粉尘污染。