建议

分类

产品

内容

  • 成功案例
  • 糖果制造商显著提升食糖筛选产能达30%

糖果制造商显著提升食糖筛选产能达30%

发布于 2016/5/11
糖果制造商显著提升食糖筛选产能达30%

背景

一家德国有机糖果生产商在生产过程中需要对细砂糖进行筛选,但是,由于细砂糖极易吸收水分,车间里的链斗式输送机每天都会因为链斗污染/脏污而不得不长时间停机以便清洁,清洁过程更是繁琐不堪。此外,作为一家食品生产商,客户还必须确保生产工艺符合FDA和EC NO.1935/2004标准。最后,链斗式输送机通常都采用刚性结构设计,占用空间较大,极不利于车间的灵活部署。

解决办法

Piab与客户携手开展了一系列测试,确定了最佳解决方案:piFLOW®f真空输送机 + piBASIC 600 真空泵+ 进料站,输送量为2吨/小时。现在,客户车间里的生产工序是首先将包袋中的细砂糖排空到进料站中;随后,细砂糖经由进料站进入与之连接的piFLOW®f真空输送机;最后,piFLOW®f真空输送机将细砂糖垂直输送6m,然后再水平输送4m。

结果

Piab解决方案后帮助客户实现了全自动化生产,此外,得益于停机时间的大幅降低,产能也提升了30%。最后,Piab技术解决方案还大幅降低了空间占用,更有利于客户根据实际需要,灵活变更车间布局。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较