新品

新品

新品

新品

新品

特性
- 解除吸盘的使用限制,这些吸盘可能具有独特的密封或摩擦模式,但缺乏足够的行程长度。
- 可以进行多种波纹管吸盘组合,从而提供完美的定制解决方案。
- 既可以进行偏角拾取,也可以进行水平补偿。
- 波纹管和下部夹具接口之间的安全连接,限制了操作过程中脱落的风险。
- 允许在 FLC 中集成 piSAVE® 感应阀。
- 所有 piGRIP® FLC 材料均符合 REACH(EC 1907/2006)和 RoHS(2011/65)法规。
- 对于重型起重或需要额外安全性的情况,建议使用夹具配件。