建议

分类

产品

内容

吸盘连接器SE - 1
订货号: 0200458
3 种类

吸盘连接器SE

Piab安装元件系列产品涵盖了安装支架、高度调节器、缓冲杆和吸盘配件等多种零件类型。为了能够满足各种尺寸要求并在各种应用中完美发挥其功能,所有零件都经过精心设计。而且Piab在设计时并没有止步于某单一型材,这里的每种零件都可轻易安装到多种标准挤压型材系统中。同一尺寸级的所有零件之间能够完美搭配,由此形成一整套易用、紧凑...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Suction cup extension SE12
    0200458
  • Suction cup extension SE16
    0200459
  • Suction cup extension SE20
    0200460

特性

  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).

比较产品

已添加 0 个物品
比较