建议

分类

产品

内容

订货号: 0200461
4 种类

HA高度调节器

Piab安装元件系列产品涵盖了安装支架、高度调节器、缓冲杆和吸盘配件等多种零件类型。为了能够满足各种尺寸要求并在各种应用中完美发挥其功能,所有零件都经过精心设计。而且Piab在设计时并没有止步于某单一型材,这里的每种零件都可轻易安装到多种标准挤压型材系统中。同一尺寸级的所有零件之间能够完美搭配,由此形成一整套易用、紧凑...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0200461
  • 0200462
  • 0200463
  • 0121122

特性

  • Facilitates the positioning (y-direction) of a suction cup.
  • Provides an adjustable height extension between a mounting bracket (MB) and a suction cup.
  • Can be used with a suction cup / rod extension to further elongate the cup position.
  • Key handle to avoid rotation when connecting vacuum ports.

比较产品

已添加 0 个物品
比较