建议

分类

产品

内容

订货号: 0111236

AQR (大气快速释放阀)

Piab可以为客户提供一系列与吸盘配套的阀门,满足各种应用需求,帮助客户大幅降低能耗。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

特性

  • Equalises pressure in vacuum gripper systems to provide fast release of product.
  • Consumes no additional compressed air..
  • ON/OFF activated simultaneously with the ejector.
  • No additional controls required — use a single 3/2 control valve for the ejector and AQR.

比较产品

已添加 0 个物品
比较