特性
- 传统唇边:标准唇边 (S) 25-70mm,绿色用于均匀密封表面,蓝色用于粗糙表面;柔性唇边(FX 和 FXI)28-77mm 和 30-84mm,用于多孔和易漏物料。FXI,带高流量保持器;袋唇边(BGI 和 BGI-2)25-80mm,用于出色地搬运各种敏感性的袋子和小袋;热表面唇边 (HS) 29-79mm,用于搬运高温物体,例如来自注塑成型的物体。HS 未经 FDA/EU 批准。
- 海绵唇边:Foam Lip Wide (FLIW) 40-120mm 专为捡取具有不规则或非结构化表面或大的高度差异的物体而设计。模块化设计具有多种不同的尺寸、高度和接头选项;Soft Foam Lip (FLI-S) 35-70mm,适用于常规唇边无法提供足够密封力的不规则表面;Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35-70mm,适用于原始木材或结构玻璃等纹理丰富的表面。海绵唇边未经 FDA/EU 批准。
- 波纹吸盘:各种高度、宽度和折叠可用于有效水平补偿。所有这些都具有卓越的提升能力,可实现高循环速度。坚固的设计即使在深真空度下也能保持波纹管的水平形状。
- 支撑件: piGRIP® 使用支撑部件,即接头和波纹管之间的关节(如果吸盘是平的,则为唇边),为组成的吸盘增加稳定性。
- 接头:piGRIP® 配有各种接头,可立即使组成的吸盘为新机器做好准备,或者对旧吸盘和抓手进行改装。PiSAVE® Sense 和 Restrict 是智能附件的典范,可使吸盘保持真空度,而不受外界环境影响。
- 过滤器:唇边和接头可能配备专门设计的过滤器,以阻挡灰尘和颗粒,从而提高系统可靠性。过滤器可以安装在波纹管、接头中,或两者皆可。