种类
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
通用
物料
TPE
吸盘型号
B-MF
容积
2.7 cm³
最小重量
2 g
配件
接头选件
无
接头尺寸
无
接头类型
无
接头类型
无
尺寸
高度
19 mm
执行外径
24 mm
最小外径
23 mm
性能 - 提升力
B20MF
20 -kPa
4.5 N
6.3 N
60 -kPa
15.5 N
11 N
90 -kPa
21 N
19 N
材料
型号
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
颜色
WhiteTransparent
温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF
PDF