建议

分类

产品

内容

订货号: 0101112
8 种类

Suction cup B30MF Thermoelastic polyurethane

和短波纹吸盘应用相同,但也可用于表面十分清洁的光滑工件。在提升力平行作用于工件表面的应用场合中,该吸盘只能用于搬运轻型工件。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101112
  • 0101443
  • 0101444
  • 0101445
  • 0101446
  • 0101448
  • 0101449
  • 0101450

特性

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.

比较产品

已添加 0 个物品
比较