建议

分类

产品

内容

订货号: 0101174
34 种类

Suction cup B20 Silicone, G1/8" male/M5 female

在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。产品可提供硅橡胶、导电硅橡胶、氯丁橡胶、HNBR和丁腈-聚氯乙烯共混胶等多种材质。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101102
  • 0101160
  • 0101161
  • 0101163
  • 0101164
  • 0101165
  • 0101166
  • 0101169
  • 0101171
  • 0101172
  • 0101174
  • 0101175
  • 0101176
  • 0101177
  • 0101178
  • 0101180
  • 0101181
  • 0110336
  • 0110949
  • 0128712
  • 9906875
  • 9906876
  • 9906877
  • 9906878
  • 9906879
  • 9906880
  • 9906881
  • 9906883
  • 9906884
  • 9906887
  • 0101101
  • 0101167
  • 0101162
  • 0101173

特性

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

比较产品

已添加 0 个物品
比较