建议

分类

产品

内容

订货号: 0101643
40 种类

Suction cup B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female

在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。产品可提供硅橡胶、导电硅橡胶、氯丁橡胶、HNBR和丁腈-聚氯乙烯共混胶等多种材质。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101107
  • 0101108
  • 0101630
  • 0101631
  • 0101632
  • 0101633
  • 0101634
  • 0101635
  • 0101636
  • 0101637
  • 0101638
  • 0101639
  • 0101640
  • 0101643
  • 0101644
  • 0101645
  • 0101646
  • 0101647
  • 0101648
  • 0101649
  • 0101650
  • 0101651
  • 0101652
  • 0101653
  • 0108165
  • 0108171
  • 0108172
  • 0108173
  • 0111063
  • 3150028SA
  • 9908740
  • 9906290
  • 9908627
  • 9908789
  • 9908790
  • 9908791
  • 9908796
  • 9908792
  • 9908793
  • 9908794

特性

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

比较产品

已添加 0 个物品
比较