建议

分类

产品

内容

真空吸盘 B15XP 邵氏硬度 30°/60°, M5 外螺纹 - 1
订货号: 0204991
4 种类

真空吸盘 B15XP 邵氏硬度 30°/60°, M5 外螺纹

适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 真空吸盘 B15XP 邵氏硬度 30°/60°, M5 外螺纹
    0204991
  • 真空吸盘 B15XP 邵氏硬度 60°, M5 外螺纹
    0205171
  • 真空吸盘 B15XP 邵氏硬度 60°
    0205172
  • 真空吸盘 B15XP 邵氏硬度 30°/60°
    0204992

特性

  • 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
  • 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
  • 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
  • DURAFLEX®材料是一种无痕材料。

比较产品

已添加 0 个物品
比较