建议

分类

产品

内容

真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G3/8"  外螺纹 带筛网过滤器 - 1
订货号: 0205132
16 种类

真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G3/8" 外螺纹 带筛网过滤器

适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, G1/4"  外螺纹 带筛网过滤器
    0205203
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 1/4" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
    0205204
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, G3/8"  外螺纹 带筛网过滤器
    0205205
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 5x1/8" NPSF 内螺纹
    0205207
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 1/8" NPSF 内螺纹, 带筛网过滤器
    0205110
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G1/8"  外螺纹 带筛网过滤器
    0205129
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 1/4" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
    0205131
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G3/8"  外螺纹 带筛网过滤器
    0205132
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 3/8" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
    0205133
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 5x1/8" NPSF 内螺纹
    0205134
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 3/8" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
    0205206
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°
    0205007
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°
    0205200
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 1/8" NPSF 内螺纹, 带筛网过滤器
    0205199
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, G1/8"  外螺纹 带筛网过滤器
    0205202
  • 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G1/4"  外螺纹 带筛网过滤器
    0205130

特性

  • 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
  • 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
  • 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
  • DURAFLEX®材料是一种无痕材料。

比较产品

已添加 0 个物品
比较