种类
- 0210315
- 0210572
- 0210573
- 0210574
- 0210575
- 0210576
- 0210577
- 0210578
- 0210579
特性
- 特殊设计的摩擦吸盘,适用于薄型 (0.6-0.8 mm) 油质钣金,例如压机成型过程中的外部车身零件。
- 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期抓取性能造成影响。
- 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
- 压机机油 > 0.1g/m2的油质钣金的最佳选择,同时还适用于干燥钣金。
- “BFFT”设计适用于薄型平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。
- 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
- DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。