种类
- 3150264
- 3250069
玻璃
通用
物料
TPE
Characteristics
无痕
吸盘型号
B-MF
容积
1.1 cm³
最小重量
1.3 g
配件
接头选件
无
接头尺寸
无
接头类型
无
接头类型
无
尺寸
高度
19.5 mm
最小外径
16 mm
性能 - 提升力
B15MF
20 -kPa
4 N
4.5 N
60 -kPa
8 N
7 N
90 -kPa
12 N
10 N
材料
型号
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
颜色
WhiteTransparent
温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF
PDF