建议

分类

产品

内容

订货号: 9906571
38 种类

Suction cup B40 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter

在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。产品可提供硅橡胶、导电硅橡胶、氯丁橡胶、HNBR和丁腈-聚氯乙烯共混胶等多种材质。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101105
  • 0101106
  • 0101456
  • 0101457
  • 0101458
  • 0101459
  • 0101460
  • 0101461
  • 0101462
  • 0101463
  • 0101464
  • 0101466
  • 0101467
  • 0101469
  • 0101470
  • 0101471
  • 0101472
  • 0101473
  • 0101474
  • 0101475
  • 0101476
  • 0101477
  • 0108081
  • 0108082
  • 0108169
  • 0108170
  • 0109843
  • 0110337
  • 9907166
  • 9908658
  • 9906571
  • 9908774
  • 9908775
  • 9908776
  • 9908777
  • 9908778
  • 9908779
  • 9908780

特性

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

比较产品

已添加 0 个物品
比较