特性
- 由独立测试机构根据行业标准 IEC 61340-2-3:2016。
- 表面电阻范围从点到地为 10^6 至 10^9 Ω(欧姆),以确保电池、燃料电池和电子元件在搬运过程中的安全性和完整性。
- 由 ESD DURAFLEX® 材料制成,结合了橡胶的弹性、半导电聚氨酯的耐磨性和安全性。
- 模块化吸盘、波纹体、接头和配件。用 X 所在的位置,表示所需的波纹体设置:“B-size-XP”表示 1.5 折波纹体(标准),“BX-size-P”表示 2.5 折波纹体。
- 密封唇边有多种硬度,以优化抓取力。
- 所有 BXP ESD 吸盘均使用导电接头,可有效耗散静电。