建议

分类

产品

内容

订货号: 0206536
10 种类

吸盘 DCF65P,聚氨酯60,G3/8"外螺纹,1/8" NPSF内螺纹,带筛网过滤器

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0206535
  • 0206536
  • 0206537
  • 0206538
  • 0206539
  • 0206794
  • 0209185
  • 0207678
  • 0207654
  • 0242507

特性

  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于弧形或平整油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
  • 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
  • 压机机油 > 0.1g/m2的油质钣金的最佳选择,同时还适用于干燥钣金。
  • 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
  • 薄型设计,可轻松贴合凹陷/凸起表面。此外,特殊的内部摩擦模式也可以最大限度提高吸盘的抓取性能。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。

比较产品

已添加 0 个物品
比较