种类
- 0206540
- 0206541
- 0206542
- 0206795
- 0206543
- 0206544
- 0209186
- 0207679
- 0207655
特性
- 特殊设计的摩擦吸盘,适用于弧形或平整油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
- 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
- 压机机油 > 0.1g/m2的油质钣金的最佳选择,同时还适用于干燥钣金。
- 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
- 薄型设计,可轻松贴合凹陷/凸起表面。此外,特殊的内部摩擦模式也可以最大限度提高吸盘的抓取性能。
- DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。